• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24096BC3 - NTN

24096BC3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna480 mm
D - Średnica zewnętrzna700 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego218 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej625 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia6 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa33 mm
k - Średnica otworu20 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga285 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5200 kN
C0 - Nośność statyczna10500 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu610 kN
e - Współczynnik0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.17
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.22
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.3
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem490 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem380 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR508 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR672 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image