Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 600 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 870 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 272 mm |
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 0 mm |
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 770 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 6 mm |
Liczba otworów smarowania | 8 |
b - szerokość rowkowa | 33 mm |
k - Średnica otworu | 20 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 544 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 7150 kN |
C0 - Nośność statyczna | 15600 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 750 kN |
e - Współczynnik | 0.29 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.28 |
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.33 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 3.47 |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 370 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 280 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 628 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 842 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 5 mm |