Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
600 mm
D - Średnica zewnętrzna
870 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
272 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
770 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
6 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
33 mm
k - Średnica otworu
20 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
544 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
7150 kN
C0 - Nośność statyczna
15600 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
750 kN
e - Współczynnik
0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.28
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.33
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
3.47
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
370 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
280 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
628 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
842 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy