• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24128EAK30W33 - SNR

24128EAK30W33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna225 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego85 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej156,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej197,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 4
b - szerokość rowkowa10 mm
k - Średnica otworu4,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiAH24128
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga12,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna951 kN
C0 - Nośność statyczna1280 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu130 kN
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.93
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.98
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.94
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,635 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,365 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,737 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,869 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,438 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR152 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR213 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image