Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 140 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 225 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 85 mm |
| d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 156,2 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 197,6 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| Liczba otworów smarowania | 3 ou 4 |
| b - szerokość rowkowa | 10 mm |
| k - Średnica otworu | 4,5 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 12,77 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 951 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 1280 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 130 kN |
| e - Współczynnik | 0.34 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.93 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 1.98 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.94 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 1600 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 2300 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 9,635 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 12,365 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 7,737 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,869 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,438 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 0 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 152 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 213 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |