Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk blaszany
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 160 mm D - Średnica zewnętrzna 270 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 109 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 202,67 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 231,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 14,139 mm k - Średnica otworu 6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 24,57 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1330 kN C0 - Nośność statyczna 1770 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 171 kN e - Współczynnik 0.37 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.79 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.83 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.72 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1400 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 9,151 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,849 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,431 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,716 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,436 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 172 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 258 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors