Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 200 mm D - Średnica zewnętrzna 340 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 140 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 291 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 8 b - szerokość rowkowa 16,98 mm k - Średnica otworu 8 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 51,3 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2130 kN C0 - Nośność statyczna 2930 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 265 kN e - Współczynnik 0.39 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.7 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.74 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.59 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,652 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,349 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,049 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,525 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 214 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 326 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors