• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24140EMW33C3 - SNR

24140EMW33C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna340 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego140 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej291 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 8
b - szerokość rowkowa16,98 mm
k - Średnica otworu8 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga51,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2130 kN
C0 - Nośność statyczna2930 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu265 kN
e - Współczynnik0.39
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.7
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.74
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.59
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,652 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,349 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,049 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,525 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR214 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR326 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image