• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24148EAK30W33 - SNR

24148EAK30W33

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:30, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna240 mm
D - Średnica zewnętrzna400 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego160 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej269 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej348,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 8
b - szerokość rowkowa19,37 mm
k - Średnica otworu12 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH24148
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga75,45 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2860 kN
C0 - Nośność statyczna3990 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu342 kN
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.88
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.92
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.86
N ref - Referencyjna prędkość termiczna800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,642 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,358 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,036 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,518 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,432 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR257 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR383 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image