Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 240 mm D - Średnica zewnętrzna 400 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 160 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 269 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 348,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 8 b - szerokość rowkowa 19,37 mm k - Średnica otworu 12 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 76,7 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2860 kN C0 - Nośność statyczna 3990 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 342 kN e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.88 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.92 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.86 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,642 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,358 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,036 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,518 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,432 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 257 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 383 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 3 mm
Industry Calcul Factors