Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożysko baryłkowe
24172B - NTN
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
360 mm
D - Średnica zewnętrzna
600 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
243 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
507 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
5 mm
Liczba otworów smarowania
8
b - szerokość rowkowa
33 mm
k - Średnica otworu
20 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
281 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
5100 kN
C0 - Nośność statyczna
9150 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
470 kN
e - Współczynnik
0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
1.63
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
1.67
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
2.48
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
630 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
490 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
382 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
578 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy