• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24188BK30 - NTN

24188BK30

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna440 mm
D - Średnica zewnętrzna720 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego280 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej614 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia6 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa33 mm
k - Średnica otworu20 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiAH24188H
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga449 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7200 kN
C0 - Nośność statyczna13100 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu715 kN
e - Współczynnik0.39
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.71
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.75
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.61
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem390 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR468 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR692 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image