Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna podkładki wału 170 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy 240 mm D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej 198 mm d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej 233 mm T - Wysokość łożyska oporowego 42 mm C - Szerokość podkładki obudowy 20 mm Waga 6,02 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 475 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 1770 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 146 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 218 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 201 mm