Łożyska baryłkowe wzdłużne

29252 - NTN

29252

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału260 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy360 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej302 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej350 mm
T - Wysokość łożyska oporowego60 mm
C - Szerokość podkładki obudowy30 mm
Waga18,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa960 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa3950 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa296 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR325 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR305 mm
undefined