Łożyska baryłkowe wzdłużne

29276 - NTN

29276

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału380 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy520 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej441 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej505 mm
T - Wysokość łożyska oporowego85 mm
C - Szerokość podkładki obudowy42 mm
Waga53,4 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa1770 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa7650 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa505 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR475 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR440 mm
undefined