Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna podkładki wału 100 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy 170 mm D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej 128 mm d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej 149,9 mm T - Wysokość łożyska oporowego 42 mm C - Szerokość podkładki obudowy 20,5 mm B - Szerokość podkładki wału 26,2 mm B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka 37,3 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 58 mm Materiał koszyka Tôle Waga 3,65 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 443 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 1390 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 155 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2100 tr/min N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 9,109 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,891 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,983 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,492 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,455 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 147 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 130 mm db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału 107 mm db2 - Maksymalna średnica dystansu 107 mm