Do pobrania
WYMIARY PRODUKTU | Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 110 mm |
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 190 mm |
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 140,5 mm |
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 171 mm |
T - Wysokość łożyska oporowego | 48 mm |
C - Szerokość podkładki obudowy | 23 mm |
B - Szerokość podkładki wału | 30,3 mm |
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka | 46 mm |
a - Punkt przyłożenia obciążenia | 64 mm |
Materiał koszyka | Tôle |
Waga | 5,4 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 589 kN |
C0a - Statyczna nośność osiowa | 1830 kN |
Cua - Graniczna nośność osiowa | 200 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 1900 tr/min |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 1800 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 3300 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 8,59 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 10,41 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,452 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 6,495 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 165 mm |
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 145 mm |
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału | 117 mm |
db2 - Maksymalna średnica dystansu | 117 mm |