Łożyska baryłkowe wzdłużne

29324E - SNR

29324E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału120 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy210 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej155,5 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej187,1 mm
T - Wysokość łożyska oporowego54 mm
C - Szerokość podkładki obudowy27 mm
B - Szerokość podkładki wału34 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka47 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia70 mm
Materiał koszykaTôle
Waga7,41 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa651 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa2130 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa223 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1700 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,12 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,88 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,19 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,595 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,456 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR181 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR160 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału128 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu128 mm
undefined