Łożyska baryłkowe wzdłużne

29332E - SNR

29332E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału160 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy270 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej202,3 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej243,6 mm
T - Wysokość łożyska oporowego67 mm
C - Szerokość podkładki obudowy33 mm
B - Szerokość podkładki wału42 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka58,6 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia92 mm
Materiał koszykaTôle
Waga14,4 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa1040 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa3560 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa345 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1300 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,585 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,415 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,247 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,624 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,456 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR235 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR210 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału169 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu176 mm
undefined