Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska baryłkowe wzdłużne

29334E - SNR

29334E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału170 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy280 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej214,6 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej253,6 mm
T - Wysokość łożyska oporowego67 mm
C - Szerokość podkładki obudowy32 mm
B - Szerokość podkładki wału42,2 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka60 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia96 mm
Materiał koszykaTôle
Waga15,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa1060 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa3660 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa351 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1300 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,056 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,944 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,426 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,713 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,457 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR245 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR220 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału178 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu187,5 mm
undefined