Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 190 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 320 mm |
| D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 239,5 mm |
| d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 284,4 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 78 mm |
| C - Szerokość podkładki obudowy | 36 mm |
| B - Szerokość podkładki wału | 49 mm |
| B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka | 68 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 110 mm |
| Materiał koszyka | Tôle |
| Waga | 23,3 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 1450 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 4880 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 452 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 1100 tr/min |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 1100 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 1900 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 9,084 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 10,916 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 6,752 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,376 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,454 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 3 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 4 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 280 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 250 mm |
| db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału | 199 mm |
| db2 - Maksymalna średnica dystansu | 208,5 mm |