• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska baryłkowe wzdłużne

29344E - SNR

29344E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału220 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy360 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej273 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej324,4 mm
T - Wysokość łożyska oporowego85 mm
C - Szerokość podkładki obudowy41 mm
B - Szerokość podkładki wału55 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka74 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia125 mm
Materiał koszykaTôle
Waga31,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa1770 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa6430 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa572 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,064 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,936 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,399 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,699 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,457 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR316 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR285 mm
undefined