Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 240 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 380 mm |
| D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 294,8 mm |
| d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 343,7 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 85 mm |
| C - Szerokość podkładki obudowy | 40,5 mm |
| B - Szerokość podkładki wału | 54 mm |
| B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka | 75 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 135 mm |
| Materiał koszyka | Tôle |
| Waga | 33,4 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 1820 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 6630 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 579 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 900 tr/min |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 850 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 1500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 10,096 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 11,904 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 7,669 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,835 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,459 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 3 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 4 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 336 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 305 mm |
| db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału | 249 mm |
| db2 - Maksymalna średnica dystansu | 256 mm |