Łożyska baryłkowe wzdłużne

29360E - SNR

29360E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału300 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy480 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej366,7 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej431,9 mm
T - Wysokość łożyska oporowego109 mm
C - Szerokość podkładki obudowy51 mm
B - Szerokość podkładki wału70 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka95 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia168 mm
Materiał koszykaTôle
Waga68,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa2700 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa10100 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa821 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem750 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna690 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,088 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,912 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,59 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,795 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,459 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR423 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR385 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału312 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu325,8 mm
undefined