Łożyska baryłkowe wzdłużne

29364E - SNR

29364E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału320 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy500 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej387 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej456,1 mm
T - Wysokość łożyska oporowego109 mm
C - Szerokość podkładki obudowy53 mm
B - Szerokość podkładki wału68 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka95 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia180 mm
Materiał koszykaTôle
Waga72,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa2830 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa10900 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa876 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem690 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna650 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,594 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,406 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,053 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,027 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,461 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR442 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR405 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału332 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu336 mm
undefined