Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 360 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 560 mm |
| D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 448 mm |
| d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 540 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 122 mm |
| C - Szerokość podkładki obudowy | 59 mm |
| Waga | 112 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 3000 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 11100 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 915 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 590 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 4 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 495 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 450 mm |