Łożyska baryłkowe wzdłużne

29412E - SNR

29412E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału60 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy130 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej88 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej112,3 mm
T - Wysokość łożyska oporowego42 mm
C - Szerokość podkładki obudowy20,5 mm
B - Szerokość podkładki wału27 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka37 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia38 mm
Materiał koszykaTôle
Waga2,47 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa334 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa955 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa116 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,604 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,396 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,719 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,86 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,447 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR117 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR90 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału67 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu67 mm
undefined