Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 65 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 140 mm |
| D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 96,5 mm |
| d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 122,8 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 45 mm |
| C - Szerokość podkładki obudowy | 22 mm |
| B - Szerokość podkładki wału | 29,5 mm |
| B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka | 39 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 42 mm |
| Materiał koszyka | Tôle |
| Waga | 3,26 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 405 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 1180 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 142 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2300 tr/min |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 2400 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 4600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 7,601 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 9,399 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,743 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,872 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,447 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 118 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 100 mm |
| db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału | 72 mm |
| db2 - Maksymalna średnica dystansu | 72 mm |