Łożyska baryłkowe wzdłużne

29414E - SNR

29414E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału70 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy150 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej105 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej131,6 mm
T - Wysokość łożyska oporowego48 mm
C - Szerokość podkładki obudowy23 mm
B - Szerokość podkładki wału31 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka43,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia44 mm
Materiał koszykaTôle
Waga3,98 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa437 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa1280 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa151 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2200 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,616 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,384 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,809 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,905 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,448 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR126 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR105 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału77,5 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu77,5 mm
undefined