Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 75 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 160 mm |
| D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 109 mm |
| d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 141,8 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 51 mm |
| C - Szerokość podkładki obudowy | 24 mm |
| B - Szerokość podkładki wału | 33,5 mm |
| B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka | 47 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 47 mm |
| Materiał koszyka | Tôle |
| Waga | 4,9 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 511 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 1500 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 174 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2100 tr/min |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 2200 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 4100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 7,582 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 9,418 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,656 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,828 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,446 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 134 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 115 mm |
| db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału | 82,5 mm |
| db2 - Maksymalna średnica dystansu | 82,5 mm |