Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna podkładki wału 90 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy 190 mm D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej 130 mm d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej 170,8 mm T - Wysokość łożyska oporowego 60 mm C - Szerokość podkładki obudowy 29 mm B - Szerokość podkładki wału 39 mm B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka 53 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 56 mm Materiał koszyka Tôle Waga 7,77 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 709 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 2100 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 231 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1700 tr/min N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1900 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,119 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,881 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,514 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,757 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,445 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 161 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 135 mm db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału 99 mm db2 - Maksymalna średnica dystansu 99 mm