Łożyska baryłkowe wzdłużne

29424E - SNR

29424E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału120 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy250 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej173 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej227,8 mm
T - Wysokość łożyska oporowego78 mm
C - Szerokość podkładki obudowy37 mm
B - Szerokość podkładki wału50,5 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka69,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia74 mm
Materiał koszykaTôle
Waga17,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa1200 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa3690 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa374 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1300 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,106 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,894 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,418 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,709 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR209 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR180 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału132 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu140 mm
undefined