Łożyska baryłkowe wzdłużne

29434E - SNR

29434E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału170 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy340 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej236 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej301 mm
T - Wysokość łożyska oporowego103 mm
C - Szerokość podkładki obudowy50 mm
B - Szerokość podkładki wału65,5 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka88 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia104 mm
Materiał koszykaTôle
Waga40,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa2030 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa6450 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa596 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem950 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,096 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,904 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,438 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,719 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR286 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR250 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału185 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu199 mm
undefined