Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna podkładki wału 190 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy 380 mm D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej 263 mm d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej 339,2 mm T - Wysokość łożyska oporowego 115 mm C - Szerokość podkładki obudowy 55,5 mm B - Szerokość podkładki wału 73 mm B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka 98 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 117 mm Materiał koszyka Tôle Waga 55,7 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 2490 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 8010 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 715 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 850 tr/min N ref - Referencyjna prędkość termiczna 950 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,091 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,909 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,405 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,703 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 321 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 280 mm db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału 206 mm db2 - Maksymalna średnica dystansu 223 mm