Łożyska baryłkowe wzdłużne

29444E - SNR

29444E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału220 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy420 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej296 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej375,3 mm
T - Wysokość łożyska oporowego122 mm
C - Szerokość podkładki obudowy58,5 mm
B - Szerokość podkładki wału77 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka103 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia132 mm
Materiał koszykaTôle
Waga69,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa2910 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa9320 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa804 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem750 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna850 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,072 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,928 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,352 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,676 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,442 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR355 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR315 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału238 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu254 mm
undefined