Łożyska baryłkowe wzdłużne

29464E - SNR

29464E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału320 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy580 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej421,8 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej525,6 mm
T - Wysokość łożyska oporowego155 mm
C - Szerokość podkładki obudowy74,5 mm
B - Szerokość podkładki wału102 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka134 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia191 mm
Materiał koszykaTôle
Waga164 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa5140 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa18900 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa1470 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem550 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna530 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,563 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,437 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,267 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,134 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,451 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia7,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR500 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR450 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału342 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu364 mm
undefined