Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 400 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 710 mm |
| D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 534 mm |
| d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 680 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 185 mm |
| C - Szerokość podkładki obudowy | 89 mm |
| Waga | 321 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 6050 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 22100 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 1140 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 440 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 6 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 7,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 610 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 540 mm |