Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
17 mm
D - Średnica zewnętrzna
40 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
12 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
11 mm
T - Całkowita szerokość
13,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
28,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
9,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
Waga
0,08 kg
Oznaczenie ISO355
T2DB017
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
22,7 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości
1
C0 - Nośność statyczna
21,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
2,65 kN
e - Współczynnik
0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
0.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
1.74
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
9700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
19000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
6,157 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
8,843 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
5,266 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)