• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

30206A - SNR

30206A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego14 mm
T - Całkowita szerokość17,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej45,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia13,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,232 kg
Oznaczenie ISO355T3DB030
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna47,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna50,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,2 kN
e - Współczynnik0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.88
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna7300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,121 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,879 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,823 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,912 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR37 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia35,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR53 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR56,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR57 mm
Ca - Min prześwit2 mm
Cb - Min prześwit3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image