Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
35 mm
D - Średnica zewnętrzna
72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
17 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
15 mm
T - Całkowita szerokość
18,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
52,3 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
15,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Waga
0,331 kg
Oznaczenie ISO355
T3DB035
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
58,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości
1
C0 - Nośność statyczna
62,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
7,6 kN
e - Współczynnik
0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
0.88
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
1.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
6300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
7,121 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
9,879 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
5,822 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)