• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

30208A - SNR

30208A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego16 mm
T - Całkowita szerokość19,75 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej58,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia17 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,422 kg
Oznaczenie ISO355T3DB040
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna68,6 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna73,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,9 kN
e - Współczynnik0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.88
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,121 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,879 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,822 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,911 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR49 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia48,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR69 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR71,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR75 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit3,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaPeugeot, Citroen312506Nissan40210-85000Opel4319027Peugeot, Citroen91515424Bedford, G.M.E., Vauxhall94376183Ford, Mazda, Porsche996030208MitsubishiMB092432

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaBedfordMIDIMIDI12/1988 => 09/1994--CitroenC30-32-35 C30 C35 C32C30-32-35 C30 C35 C32 212/1979 => 11/1991--Citroen10/1973 => 11/1991--FordRangerRANGER I09/1999 => 09/2007--FordRangerRANGER II09/1999 => 09/2007--FordRangerRANGER III => --FordRangerRanger12/2001 => 09/2012--FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--IsuzuMIDIMIDI12/1988 => 06/1996--IsuzuVANVAN12/1988 => 06/1996--MazdaB-SerieB-Serie10/1989 => 11/2006--MazdaB-seriesB-series07/1991 => 11/2006--MazdaB2500B250001/1999 => 11/2006--MazdaBONGOBONGO11/1987 => 07/1999--MazdaBT-50BT-5007/2006 => 11/2012--MazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012--MazdaEE11/1987 => 07/1999--MazdaSERIE BSERIE B10/1989 => 12/1998--MitsubishiLL10/1986 => 09/1990--MitsubishiL200L20010/1986 => 09/1990--MitsubishiL200L200 I10/1989 => 09/1990--MitsubishiL300L30010/1986 => 09/1990--MitsubishiPajeroPAJERO I12/1982 => 03/1990--NissanAlmeraALMERA I06/1995 => 12/1999--NissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 01/2001--NissanMaximaMAXIMA I11/1988 => 08/1994--NissanMICRAMICRA I06/1986 => 10/1992--NissanMICRAMICRA II07/1992 => 01/2001--NissanMICRAMicra10/1982 => 10/1992--NissanNP300NP300 V07/2010 => --NissanPICKPICK08/1985 => 04/1994--NissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 09/1987--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPick UpPick Up08/1985 => 11/2005--NissanSerenaSERENA I06/1992 => 10/2001--NissanSerenaSerena06/1992 => 10/2001--NissanTerranoTERRANO I07/1987 => 09/1995--NissanTERRANO IITERRANO II02/1993 => 11/2006--NissanUrvanUrvan03/1982 => 04/1997--NissanVanetteVANETTE II06/1992 => 09/1995--NissanVanetteVanette06/1992 => 09/1995--OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 06/2001--Peugeot30430408/1976 => 02/1980--Peugeot30530510/1977 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--VauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 08/2002--VauxhallECO-TECO-T05/1990 => 11/1990--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallMIDIMIDI12/1988 => 07/1997--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image