Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 80 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 26 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 22 mm T - Całkowita szerokość 28,25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 106,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 27,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 1,71 kg Oznaczenie ISO355 T3EB080
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 177 kN C0 - Nośność statyczna 200 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 23,7 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.42 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.79 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.43 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 91 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 92 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 124 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 130 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 132 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
OE Equivalents Mercedes 001 981 8505 Mercedes 002 981 02 05 Mercedes 009 981 0605 Mercedes 009 981 1005 Mercedes 009 981 4705 Mercedes 009 981 62 05 Fiat 1126121 Kassbohrer 6.691.128.000 Automotive Compatibility Iveco MK MK 12/1982 => 11/1991 - - Industry Calcul Factors