Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 105 mm D - Średnica zewnętrzna 190 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 36 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 30 mm T - Całkowita szerokość 39 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 38 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 4,45 kg Oznaczenie ISO355 T3FB105
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 320 kN C0 - Nośność statyczna 380 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 41 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.42 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.79 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.43 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 119 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 122 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 178 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 178 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
OE Equivalents Iveco 1102864 Renault Trucks 23430221 Renault Trucks 5000020631 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - Iveco EUROCARGO V EUROCARGO V 08/2015 => - - Iveco EUROTECH MP EUROTECH MP 10/1999 => - - Iveco EUROTRAKKER EUROTRAKKER 12/1992 => 10/2004 - - Iveco P/PA P/PA 12/1982 => 11/1993 - - Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge P/PA-Haubenfahrzeuge 06/1983 => 11/1993 - - Iveco TRAKKER I TRAKKER I 09/2004 => - - Iveco TURBOCITY TURBOCITY 12/1990 => 11/1996 - - Industry Calcul Factors