Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 17 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 12 mm T - Całkowita szerokość 15,25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 31,2 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 10,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Waga 0,13 kg Oznaczenie ISO355 T2FB017
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 31,1 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 27,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,35 kN e - Współczynnik 0.29 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.16 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.11 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 11000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 17000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,646 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,354 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,131 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,066 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,387 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 24 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 22,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 40 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 41,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 42 mm Ca - Min prześwit 3 mm Cb - Min prześwit 3,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors