Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 35 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 80 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 21 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 18 mm |
| T - Całkowita szerokość | 22,75 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 55,3 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 17 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
| Waga | 0,518 kg |
| Oznaczenie ISO355 | T2FB035 |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 82,4 kN |
| A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
| C0 - Nośność statyczna | 82,6 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 10,1 kN |
| e - Współczynnik | 0.31 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.05 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.9 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 6400 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 9500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 5,604 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 8,396 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,713 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,357 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,4 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 45 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 45 mm |
| Da min - Minimalna średnica ramienia OR | 70 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 71,5 mm |
| Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 74 mm |
| Ca - Min prześwit | 3 mm |
| Cb - Min prześwit | 4,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors