Łożyska stożkowe jednorzędowe

30309A - SNR

30309A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego22 mm
T - Całkowita szerokość27,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej70,8 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia21,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,984 kg
Oznaczenie ISO355T2FB045
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna120 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna131 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu15,9 kN
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.74
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,569 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,431 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,273 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,637 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR59 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia55 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR86 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR91,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR93 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image