Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 33 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 28 mm T - Całkowita szerokość 36 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 100 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 28,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 2,44 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 214 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 242 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 29,1 kN e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.96 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.74 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3900 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,567 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,433 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,266 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,633 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,41 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 83 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 77 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 122 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 128 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 130 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors