Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 35 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 30 mm T - Całkowita szerokość 38 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 107 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 30 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 3,05 kg Oznaczenie ISO355 T2GB070
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 255 kN C0 - Nośność statyczna 272 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 32 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.96 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.74 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 89 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 84 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 130 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 138 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 140 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
OE Equivalents Mercedes 000720 030314 Mercedes 001 981 75 05 Mercedes 001 981 77 05 Automotive Compatibility Mercedes O 317 O 317 12/1965 => 12/1975 - - Industry Calcul Factors