Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 85 mm D - Średnica zewnętrzna 180 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 41 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 28 mm T - Całkowita szerokość 44,5 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 132,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 56 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Waga 4,74 kg Oznaczenie ISO355 T7GB085
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 274 kN C0 - Nośność statyczna 293 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 33 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.83 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.4 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 0.73 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 103 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 103 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 143 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 166 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 169 mm Ca - Min prześwit 6 mm Cb - Min prześwit 16,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors