• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

30321U - NTN

30321U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna105 mm
D - Średnica zewnętrzna225 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego49 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego41 mm
T - Całkowita szerokość53,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia43,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga9,37 kg
Oznaczenie ISO355T2GB105
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna485 kN
C0 - Nośność statyczna535 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu56 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.74
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR123 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia132 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR211 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR209 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image